登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Zubehör
64
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
...
Hybridsteckverbinder
Daten und Power/Signal
61 03 001 2016 160
型号: 61 03 001 2016 160
InduCom 15p T&S-entry hexscrew 4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 2
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 2016 160
InduCom 15p T&S-entry hexscrew 4-40
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Zubehör
64
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Baureihe
D-Sub
Bezeichnung
InduCom
Gehäuseart
Schalengehäuse
Gehäusebeschreibung
mit interner Erdung
Ausführung
Baugröße
D-Sub 2
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x
Zugentlastung
Eine zusätzliche InduCom Kabelklemme oder eine Crimpflansch- und Crimphülsenkombination ist erforderlich, abhängig vom eingesetzten Kabel.
Verriegelungsart
Innensechskantschraube mit Federring Gewinde 4-40 UNC
Masseanbindung
mit interner Masseanbindung
2-teilig
ja
teilbar
ja
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
0,4 Nm Masseanbindung
0,4 Nm Deckelschraube
0,4 Nm Verriegelungsschraube
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP30
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Werkstoff Schraube
Stahl, vernickelt
Länge
36,4 mm
Breite
39,5 mm
Höhe
14,8 mm
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Nettogewicht
44,6 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140222519
eCl@ss
27440213 D-Sub-Haube
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found