登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
Kabelové konektory a osazené kabely
...
Hybridní konektory
Data a napájení/signál
61 03 001 0117 010
型号: 61 03 001 0117 010
InduCom 25p 2T-entry kn-screw 4-40 w/o
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 3
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 0117 010
InduCom 25p 2T-entry kn-screw 4-40 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada
D-Sub
Identifikace
InduCom
Typ krytu
Dvojdílný kryt
Popis krytu
Bez vnitřního uzemnění
Verze
Velikost
D-Sub 3
Verze
Přívod shora
Počet kabelových vstupů
2
Kabelový vstup
2x
Odlehčení tahu
V závislosti na použití je k dispozici kabelová svorka InduCom nebo kombinace krimpovací příruby a dutinky.
Způsob zajišťování
Šroub s rýhovanou hlavou Závit 4-40 UNC
Zemnicí přípojka
Bez vnitřního uzemňovacího bloku
2 díly
Ano
Dělitelné
Ano
Podrobnosti
Číslo dílu obsahuje jednu záslepku
Technické vlastnosti
Utahovací moment
0,4 Nm Šroub krytky
0,4 Nm Zajišťovací šroub
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP30
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Zinkový tlakový odlitek
Materiál (šroub)
Niklovaná ocel
Délka
42,4 mm
Šířka
53 mm
Výška
14,8 mm
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
69 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140222670
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found