Matching Products
Matching Products NUEVO
Accessories
1
Número de parte: 61 03 001 0117
InduCom 25p 2T-entry kn-screw 4-40
InduCom 25p 2T-entry kn-screw 4-40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base
Con tierra interna
Tamaño: D-Sub 3
Tornillo estriado Rosca 4-40 UNC
Entrada superior
Material (carcasa/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notes
Compare
Free Sample
Número de parte: 61 03 001 0117
InduCom 25p 2T-entry kn-screw 4-40
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie D-Sub
  • Identificación InduCom
  • Tipo de carcasa/base Base
  • Descripción de carcasa/base Con tierra interna
Versión
  • Tamaño D-Sub 3
  • Versión Entrada superior
  • número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 2x
  • Protección contra tirones Se puede adquirir un conector glándula InduCom adicional o un mango para brida de engaste dependiendo del uso del cable.
  • Tipo de bloqueo Tornillo estriado Rosca 4-40 UNC
  • Conexión a tierra Con bloque de puesta a tierra interno
  • 2 partes
  • Separable
  • Detalles El número de parte incluye una tapa ciega
Características técnicas
  • Par de apriete
    0,4 Nm Conexión a tierra
    0,4 Nm Tornillo de tapa
    0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Material (tornillo) Acero, niquelado
  • Longitud 42,4 mm
  • Anchura 53 mm
  • Altura 14,8 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 70,714 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140222663
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare