登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
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
Cihaz Bağlantısı
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
...
Hibrit konnektörler
Veri ve güç/sinyal
61 03 001 3117 010
型号: 61 03 001 3117 010
InduCom 25p 2T-entry kn-screw M3 w/o
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 3
滚花螺钉 螺纹M3
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 3117 010
InduCom 25p 2T-entry kn-screw M3 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
系列
D-Sub
标识
InduCom
上壳/底座类型
底座外壳
上壳/底座介绍
不带内接地
版本
尺寸
D-Sub 3
版本
顶出线
电缆入口数量
2
出线孔
2x
应力消除件
根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
锁定类型
滚花螺钉 螺纹M3
接地
无内接地板
2 个组件
有
可分离
有
详细资料
订货号包括一个盲孔封圈
技术参数
拧紧力矩
0.4 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 锁止螺钉
极限温度
-55 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP30
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸锌
材料(螺栓)
钢、镀镍
长度
42.4 mm
宽度
53 mm
高度
14.8 mm
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
23 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140222762
eCl@ss
27440213 D-Sub 防护罩
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found