登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
47
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
Kabelconnectoren en kabelmodules
...
Hybride connectoren
Data en voeding/signaal
61 03 001 1017
型号: 61 03 001 1017
InduCom 25p T&S-entry hexscrew M3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 3
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 1017
InduCom 25p T&S-entry hexscrew M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
Accessories
47
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Serie
D-Sub
Identificatie
InduCom
Type kap/behuizing
Schaalbehuizing
Beschrijving van kap/behuizing
Met interne aarding
Versie
Grootte
D-Sub 3
Versie
Ingang boven-/zijkant
Aantal kabelinvoeren
3
Kabelingang
3x
Trekontlasting
Een extra InduCom-kabelklem of een krimpflens - ferrulecombinatie is beschikbaar en afhankelijk van het gebruik van de kabel.
Vergrendelingstype
Zeskantschroef met captieve onderlegschijf Draad M3
aardingsverbinding
Met intern aardingsblok
2 onderdelen
Ja
Scheidbaar
Ja
Details
Onderdeelnummer bevat twee dummy-stekkers
Technische eigenschappen
Aanhaalkoppel
0,4 Nm aardingsverbinding
0,4 Nm Kapschroef
0,4 Nm Borgschroef
Omgevingstemperatuur
-20 ... +90 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP30
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Zink-spuitgietwerk
Materiaal (schroef)
Staal, vernikkeld
Lengte
42,4 mm
Breedte
53 mm
Hoogte
14,8 mm
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
65,833 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140157835
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling