Tools
3
饰品
47
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
61 03 001 3017 010
型号: 61 03 001 3017 010
InduCom 25p T&S-entry kn-screw M3 w/o
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 3
滚花螺钉 螺纹M3
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 3017 010
InduCom 25p T&S-entry kn-screw M3 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
饰品
47
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serier
D-Sub
Identifikation
InduCom
Type af kappe/hus
stikhus
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
Uden indvendig jord
Version
Størrelse
D-Sub 3
Version
Indføring fra oven/siden
Antal kabelindgange
3
Kabelindføring
3x
Trækaflastning
En ekstra InduCom-kabelklemme eller en kombination af crimpflange og ferrule er tilgængelig afhængigt af kablets anvendelse.
Låsetype
Riflet skrue Gevind M3
Jordforbindelse
Uden indvendig jordingsblok
2 dele
Ja
Kan skilles ad
Ja
Detaljer
Varenummeret omfatter to blindpropper
Tekniske egenskaber
Tilspændingsmoment
0,4 Nm dækselskrue
0,4 Nm Låseskrue
Omgivelsestemperatur
-55 ... +125 °C
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP30
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Trykstøbt zink
Materiale (skrue)
Stål, forniklet
Længde
42,4 mm
Bredde
53 mm
Højde
14,8 mm
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
10
Nettovægt
65,9 g
Oprindelsesland
Kina
GTIN
5713140221697
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found