47
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
61 03 001 3018
型号: 61 03 001 3018
InduCom 37p T&S-entry kn-screw M3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 4
滚花螺钉 螺纹M3
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 3018
InduCom 37p T&S-entry kn-screw M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
饰品
47
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
系列
D-Sub
标识
InduCom
上壳/底座类型
底座外壳
上壳/底座介绍
带内接地
版本
尺寸
D-Sub 4
版本
顶/侧出线
电缆入口数量
3
出线孔
3x
应力消除件
根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
锁定类型
滚花螺钉 螺纹M3
接地
含内接地板
2 个组件
有
可分离
有
详细资料
订货号包括两个盲孔封圈
技术参数
拧紧力矩
0.4 Nm 接地
0.4 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 锁止螺钉
环境温度
-20 ... +90 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP30
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸锌
材料(螺栓)
钢、镀镍
长度
42.4 mm
宽度
69.5 mm
高度
14.8 mm
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
商业数据
包装尺寸
1
净重
86 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140158061
eCl@ss
27440213 D-Sub 防护罩
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling