41
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
61 03 001 2019 010
型号: 61 03 001 2019 010
InduCom 50p T&S-entry hexscrew 4-40 w/o
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 5
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 2019 010
InduCom 50p T&S-entry hexscrew 4-40 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
饰品
41
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Hoods / Housings
系列
D-Sub
标识
InduCom
上壳/底座类型
Shell housing
上壳/底座介绍
Without internal earth
版本
尺寸
D-Sub 5
版本
Top/side entry
电缆入口数量
3
出线孔
3x
应力消除件
An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
锁定类型
Hexagonal screw with captive washer Thread 4-40 UNC
接地
Without internal grounding block
2 个组件
Yes
可分离
Yes
详细资料
Part number includes two dummy plugs
技术参数
拧紧力矩
0.4 Nm cover screw
0.4 Nm Locking screw
环境温度
-55 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP30
材料特性
材料 (上壳/底座)
Zinc die-cast
材料(螺栓)
Steel, nickel plated
长度
42.4 mm
宽度
67.1 mm
高度
17.6 mm
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
商业数据
包装尺寸
10
净重
23 g
原产国
China
GTIN
5713140221765
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found