配套产品
配套产品
Tools
3
Accessories
41
型号: 61 03 001 2019
InduCom 50p T&S-entry hexscrew 4-40
InduCom 50p T&S-entry hexscrew 4-40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 5
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 2019
InduCom 50p T&S-entry hexscrew 4-40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
Accessories
41
产品详情
Identificare
  • Categoria Capotas/bases
  • Seria D-Sub
  • Identificare InduCom
  • Tip carcasă/priză Base
  • Descriere carcasă/priză Con tierra interna
Versiune
  • Mărime D-Sub 5
  • Versiune Entrada superior/lateral
  • Numărul de intrări de cablu 3
  • Intrare cablu 3x
  • Protecţie suprasolicitare Se puede adquirir un prensaestopa InduCom adicional o un manguito para brida de engaste dependiendo del uso del cable.
  • Tip blocare Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca 4-40 UNC
  • conexiune la împământare Con bloque de puesta a tierra interno
  • 2 piese
  • Separabile
  • Detalii El número de referencia incluye dos clavijas ciegas
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌0,4 Nm Conexión a tierra
    ‌0,4 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura ambiantă -20 ... +90 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP30
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Cinc fundido a presión
  • Material (şurub) Acero, niquelado
  • Lungime 42,4 mm
  • Lăţime 67,1 mm
  • Înălţime 17,6 mm
  • RoHS conforme
  • stare ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII No incluido
  • Substanţe REACH ANEXA XIV No incluido
  • Substanţe REACH SVHC No incluido
  • Propunerea din California 65 de substanțe No incluido
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 0,1 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140157965
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416