登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
...
Connettore dati
Bus di campo
66 63 009 5222 777
型号: 66 63 009 5222 777
InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set sb
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 5222 777
InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set sb
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
D-Sub
Elemento
Interfacce per Bus
Specifiche
Interfaccia MVB/WTB
Versione
Collegamento
Collegamento a molla
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Taglia
D-Sub 1
Numero di poli
9
Versione
Uscita diritta
Numero di ingressi per cavi
2
Uscita cavo metrica
2x
Tipi di aggancio
Viti esagonali Filettatura M3
Confezione
Piastra
Flangia a crimpare
Ferrula a crimpare
Dettagli tecnici
Sezione conduttori
0,08 ... 0,5 mm²
Sezione del conduttore [AWG]
AWG 28 ... AWG 20
Tensione di esercizio
< 50 V AC
< 75 V DC
Lunghezza di spellatura
5 ... 6 mm
Coppia di serraggio
≤0.4 Nm 锁止螺钉
≤0.3 Nm 螺钉保护罩
Temperatura massima
-40 ... +85 °C
Classe di lavoro
2
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP40
Tensione di prova U
r.m.s.
0,5 kV
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Materiale (contatti)
铜合金
Finitura superficiale (contatti)
选择性金镀
Materiale (custodie)
压铸锌
Lunghezza
61.7 mm
Larghezza
31.6 mm
Altezza
14.8 mm
RoHS
符合豁免标准
esenzioni RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Stato ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
有
Sostanze REACH SVHC
铅
Codice ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
10
Peso netto
82,32 g
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140158528
eCl@ss
27.440.302,00
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found