配套产品
配套产品
型号: 66 63 009 5022
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
型号: 66 63 009 5022
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori 连接器
  • Serier D-Sub
  • Element Busgrænseflade
  • Specifikation MVB/WTB 接口
Version
  • Termineringsmetode 笼式弹片接线
  • Køn 母头
  • Størrelse D-Sub 1
  • Antal kontakter 9
  • Version 顶出线
  • Antal kabelindgange 2
  • Kabelindføring 2x
  • Låsetype 六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
  • Pakkens indhold
    封板
    压接法兰
    压接套管
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0.08 ... 0.5 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Nominel spænding
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Afisoleringslængde 5 ... 6 mm
  • Tilspændingsmoment
    ≤0.4 Nm 锁止螺钉
    ≤0.3 Nm 螺钉保护罩
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Ydeevneniveau 2
  • Koblingscyklusser ≥ 250
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP40
  • Testspænding Ur.m.s. 0.5 kV
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Materiale (kontakter) 铜合金
  • Overflade (kontakter) 镍表面镀贵金属 界面端
  • Materiale (stikhus/hus) 压铸锌
  • Længde 61.7 mm
  • Bredde 31.6 mm
  • Højde 14.8 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-undtagelser 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer
  • REACH SVHC-stoffer
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 82,32 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140216402
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403