配套产品
配套产品
型号: 66 63 009 5113 170
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set pl
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set pl

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 66 63 009 5113 170
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set pl
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie D-Sub
  • Element Bussgränssnitt
  • Specification MVB/WTB-gränssnitt
Version
  • Förbindningsmetod Burklämsförbindning
  • Kön Hane
  • Storlek D-Sub 1
  • Antal kontakter 9
  • Version Toppingång
  • Antal kabelgenomföringar 2
  • Kabelingång 2x
  • Låsningstyp Insexskruv Gänga 4-40 UNC
  • Leveransomfattning
    Blindplåt
    Krimpfläns
    Krimphylsa
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.08 ... 0.5 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Märkspänning
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Avskalningslängd 5 ... 6 mm
  • Åtdragningsmoment
    ≤0,4 Nm Låsskruv
    ≤0,3 Nm Lockskruv
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Prestandanivå 1
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP40
  • Testspänning Ur.m.s. 0.5 kV
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Material (kontakter) 铜合金
  • Yta (kontakter) 镍表面镀贵金属
  • Material (kabelkåpa/chassihus) 压铸锌
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) 镀层
  • Längd 61.7 mm
  • Bredd 31.6 mm
  • Höjd 14.8 mm
  • RoHS 符合豁免标准
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 81 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140216532
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403