Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 61 03 001 5010
InduCom 9p 1T-entry kn-screw M2,6
InduCom 9p 1T-entry kn-screw M2,6

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Capac priză
Cu împământare integrată
Mărime: D-Sub 1
Şurub cu cap striat Filet M2.6
Intrare verticală
1x
Material (carcasă/priză): Zinc turnat sub presiune
Gradul de protecţie: IP30
Note
Comparați
Număr articol: 61 03 001 5010
InduCom 9p 1T-entry kn-screw M2,6
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Seria D-Sub
  • Identificare InduCom
  • Tip carcasă/priză Shell housing
  • Descriere carcasă/priză With internal earth
Versiune
  • Mărime D-Sub 1
  • Versiune Top entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x
  • Protecţie suprasolicitare An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Tip blocare Knurled screw Thread M2.6
  • conexiune la împământare With internal grounding block
  • 2 piese Yes
  • Separabile Yes
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌0.4 Nm ground connection
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Temperatura ambiantă -55 ... +125 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP30
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Zinc die-cast
  • Material (şurub) Steel, nickel plated
  • Lungime 36.9 mm
  • Lăţime 31 mm
  • Înălţime 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 42.06 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140221628
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați