配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 61 03 001 0110
InduCom 9p 2T-entry kn-screw 4-40
InduCom 9p 2T-entry kn-screw 4-40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 1
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 0110
InduCom 9p 2T-entry kn-screw 4-40
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier D-Sub
  • Identifikation InduCom
  • Type af kappe/hus stikhus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Med indvendig jord
Version
  • Størrelse D-Sub 1
  • Version 顶出线
  • Antal kabelindgange 2
  • Kabelindføring 2x
  • Trækaflastning 根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
  • Låsetype Riflet skrue Gevind 4-40 UNC
  • Jordforbindelse Med indvendig jordingsblok
  • 2 dele Ja
  • Kan skilles ad Ja
  • Detaljer 订货号包括一个盲孔封圈
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    0.4 Nm 接地
    0.4 Nm 螺钉保护罩
    0.4 Nm 锁止螺钉
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP30
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) 压铸锌
  • Materiale (skrue) 钢、镀镍
  • Længde 46.7 mm
  • Bredde 31 mm
  • Højde 14.8 mm
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer 不包含
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 59,542 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140222625
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416