登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
128
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
...
Connettori ibridi
Dati e potenza/segnale
61 03 001 2013 160
型号: 61 03 001 2013 160
InduCom 9p S40°-entry hexscrew 4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 1
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 2013 160
InduCom 9p S40°-entry hexscrew 4-40
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
128
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Hoods / Housings
Серия
D-Sub
Название
InduCom
Тип кабельного кожуха/корпуса
Shell housing
Описание кабельного/блочного кожуха
With internal earth
Версия
Размер
D-Sub 1
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x
Компенсация натяжения кабеля
根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
Тип блокировки
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
заземление
含内接地板
2 компонента
有
Разъёмный
有
Технические характеристики
Момент затяжки
0.4 Nm 接地
0.4 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 锁止螺钉
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP30
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
压铸锌
Материал (винт)
钢、镀镍
Длина
36.4 mm
Ширина
31 mm
Высота
14.8 mm
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
不包含
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Вес нетто
30 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140222496
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found