登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
アクセサリ
128
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
...
ハイブリッドコネクタ
データ、電力/信号
61 03 001 1013 160
型号: 61 03 001 1013 160
InduCom 9p S40°-entry hexscrew M3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 1
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 1013 160
InduCom 9p S40°-entry hexscrew M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
128
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
上売/底座
製品シリーズ
D-Sub
名称
InduCom
フード/ハウジングのタイプ
底座外壳
フード/ハウジングの説明
带内接地
バージョン
サイズ
D-Sub 1
バージョン
边出线
ケーブル・エントリー数
1
ケーブルエントリー
1x
ストレインリリーフ
根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
ロックタイプ
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
接地結線
含内接地板
2個の部品
有
分離可能
有
技術的特性
締付けトルク
0.4 Nm 接地
0.4 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 锁止螺钉
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP30
材質
材質 (フード/ハウジング)
压铸锌
材質 (ネジ)
钢、镀镍
長さ
36.4 mm
幅
31 mm
高さ
14.8 mm
RoHS
符合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
カリフォルニアProposition 65物質
不包含
商用データ
梱包寸法
10
正味重量
39.503 g
原産国
中国
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140222533
eCl@ss
27,440,213.00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found