Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
3
Accessories
47
Parça numarası: 61 03 001 3013
InduCom 9p S40°-entry kn-screw M3
InduCom 9p S40°-entry kn-screw M3

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kabuk muhafazası
Dahili topraklamalı
Boyut: D-Sub 1
Tırtırlı vida M3 diş
40° yandan giriş
1x
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Çinko döküm
Koruma derecesi: IP30
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 61 03 001 3013
InduCom 9p S40°-entry kn-screw M3
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
3
Accessories
47
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama InduCom
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Kabuk muhafazası
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Dahili topraklamalı
Sürüm
  • Boyut D-Sub 1
  • Sürüm 40° yandan giriş
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x
  • Gerilim azaltma Kablonun kullanımına bağlı olarak ek bir InduCom kablo kelepçesi veya krimp flanş - yüksük kombinasyonu mevcuttur.
  • Kilitleme tipi Tırtırlı vida M3 diş
  • zemin bağlantısı Dahili topraklama bloku ile
  • 2 parça Evet
  • Ayrılabilir Evet
Teknik özellikler
  • Sıkma torku
    ‌0,4 Nm zemin bağlantısı
    ‌0,4 Nm kapak vidası
    ‌0,4 Nm Kilitleme vidası
  • Ortam sıcaklığı -20 ... +90 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP30
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • Malzeme (vida) Çelik, nikel kaplanmış
  • Uzunluk 34,7 mm
  • Genişlik 31 mm
  • Yükseklik 14,8 mm
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 34,82 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140158016
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın