配套产品
配套产品
型号: 66 63 009 6025 777
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC set sb
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC set sb

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
总线界面
CAN接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 6025 777
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC set sb
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Elemento Interface de barramento
  • Especificação Interface CAN
Versão
  • Método de terminação Terminal mola
  • Gênero Fêmea
  • Alinhamento inversão
  • Tamanho D-Sub 1
  • Número de Pólos 9
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 2
  • Entrada de cabo 2x
  • Tipo de trava Parafuso hexagonal Fio 4-40 UNC
  • Conteúdo da embalagem
    Placa cega
    Grampo para cabos
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,08 ... 0,5 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Tensão Nominal
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Comprimento de decapagem 5 ... 6 mm
  • Torque de aperto
    ≤0,4 Nm Parafuso de travamento
    ≤0,3 Nm parafuso da tampa
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Nível de desempenho 1
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP40
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0,5 kV
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Seletivamente banhado a ouro
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Comprimento 61,7 mm
  • Largura 31,6 mm
  • Altura 14,8 mm
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 68,4 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140158573
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403