登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
Conectivitate dispozitiv
Conectori de cablu și montaje de cablu
...
Conectori date
Fieldbus
66 63 009 6025
型号: 66 63 009 6025
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
CAN接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 6025
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
D-Sub
Element
Bus interface
Specificație
CAN interface
Versiune
Metoda de terminaţie
Cage-clamp termination
Gen
Female
Aliniere
reverse
Mărime
D-Sub 1
Număr de contacte
9
Versiune
Top entry
Numărul de intrări de cablu
2
Intrare cablu
2x
Tip blocare
Hexagonal screw Thread 4-40 UNC
Conţinut pachet
Blind plate
Cable clamp
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.08 ... 0.5 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 28 ... AWG 20
Tensiune nominală
< 50 V AC
< 75 V DC
Lungime dezizolare
5 ... 6 mm
Moment de strângere
≤0.4 Nm Locking screw
≤0.3 Nm cover screw
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C
Nivel de performanţă
1
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP40
Tensiune de test U
r.m.s.
0.5 kV
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Selectively gold plated
Material (carcasă/priză)
Zinc die-cast
Lungime
61.7 mm
Lăţime
31.6 mm
Înălţime
14.8 mm
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Număr ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
10
Masă netă
107.509 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140216754
eCl@ss
27440302 D-Sub-Connector
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found