登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
...
Datensteckverbinder
Feldbus
66 63 009 5017 777
型号: 66 63 009 5017 777
InduCom9 FIP Mid female PL1 UNC w/o sb
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
FIP 接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 66 63 009 5017 777
InduCom9 FIP Mid female PL1 UNC w/o sb
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
D-Sub
Komponente
Bus Interface
Beschreibung
FIP-Schnittstelle
Ausführung
Anschlussart
Käfigzugfederanschluss
Geschlecht
Buchse
Ausrichtung
reverse
Baugröße
D-Sub 1
Kontaktanzahl
9
Ausführung
gerader Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge
2
Kabeleingang
2x
Verriegelungsart
Innensechskantschraube Gewinde 4-40 UNC
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,08 ... 0,5 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
Bemessungsspannung
< 50 V AC
< 75 V DC
Abisolierlänge
5 ... 6 mm
Anzugsdrehmoment
≤0,4 Nm Verriegelungsschraube
≤0,3 Nm Deckelschraube
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Anforderungsstufe
1
Steckzyklen
≥ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP40
Prüfspannung U
eff
0,5 kV
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Edelmetall über Ni
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Länge
61,7 mm
Breite
31,6 mm
Höhe
14,8 mm
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Nettogewicht
68,4 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140158320
eCl@ss
27440302 D-Sub-Steckverbinder
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found