登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Tartozékok
Han
®
ES Press plug-in jumpers
09 33 000 9862
型号: 09 33 000 9862
Jumper Along 1x12 black 16A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插入式跳线
1x 12, 纵向
聚酰胺 (PA)
RAL 5004(黑/蓝)
注释
比较
型号: 09 33 000 9862
Jumper Along 1x12 black 16A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Accessories
Sorozat
Han
®
ES Press
Tartozék típusa
Plug-in jumper
A tartozék leírása
1x 12
Longitudinal
Verzió
Részletek
When using plug-in jumpers within Han
®
ES Press hoods of high construction must be used.
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
16 A
Névleges feszültség
500 V
Névleges impulzus feszültség
6 kV
Szennyeződési fok
3
Névleges feszültség UL szabvány szerint
600 V
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 1 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 5
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Tin plated
Anyag (kiegészítők)
Polyamide (PA)
Szín (kiegészítők)
RAL 5004 (black blue)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
5
Nettó tömeg
8.9 g
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140192744
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE