Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Accesorios
Puentes conectores enchufables Han
®
ES Press
09 33 000 9836
型号: 09 33 000 9836
Jumper Along 1x8 red 16A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插入式跳线
1x 8, 纵向
聚酰胺 (PA)
RAL 3018 (草莓红)
注释
比较
型号: 09 33 000 9836
Jumper Along 1x8 red 16A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
Han
®
ES Press
附件种类
插入式跳线
附件介绍
1x 8
纵向
版本
详细资料
在使用 Han
®
ES 压力机中的插入式跳线时,必须使用高结构上壳。
技术参数
额定电流
16 A
额定电压
500 V
额定脉沖电压
6 kV
污染等级
3
额定电压符合UL
600 V
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 1 mΩ
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 5
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀锡
材料(附件)
聚酰胺 (PA)
颜色(附件)
RAL 3018 (草莓红)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
商业数据
包装尺寸
5
净重
5.96 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140192690
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found