配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5358
GROMMET 10-11MM
GROMMET 10-11MM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆出线密封圈
电缆连接(最呆宽度8mm)会提供额外的应力消除
夹持范围: 10 ... 11 mm
热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 09 00 000 5358
GROMMET 10-11MM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Cable entry seal
  • Description of the accessory Additional strain relief can be provided by cable ties (max. width 8 mm)
Technical characteristics
  • Clamping range 10 ... 11 mm
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • Colour (accessories) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 5.47 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 39269097
  • GTIN 5713140002692
  • eCl@ss 27140807 Additional components cable gland
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较