PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 18 025 7007
型号: 09 18 025 7007
SEK CAB FLAT SH RNDJ AWG28 25P 30,48M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 025 7007
SEK CAB FLAT SH RNDJ AWG28 25P 30,48M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
系统布线
Elemento
线缆
Especificação
不组装
Tipo de cabo
铜质电缆 (圆型)
Versão
Comprimento do cabo
30.48 m
Número de núcleos
25
Estrutura central
AWG 28/7
Blindagem
屏蔽
Características técnicas
Impedância
100 Ω
Limitação de temperatura
-30 ... +75 °C 未移动
-20 ... +75 °C 已移动
Resistência do condutor a 20 °C
≤216 Ω/km
Propriedades do material
Material (cabo)
PVC
Cor (cabo)
灰色
RoHS
符合
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
不包含
Especificações e aprovações
Especificações
UL 1581
UL PLCC, CL2
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
3,431.9 g
Peso líquido
106 g/m
País de origem
EUA
Número de tarifa da alfândega europeia
85444993
GTIN
5713140024830
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08