矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
19 00 000 5092
型号: 19 00 000 5092
Cable clamp M25, 13-18mm, brass, IP 68
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
M25
夹持范围: 13 ... 18 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 30
注释
比较
型号: 19 00 000 5092
Cable clamp M25, 13-18mm, brass, IP 68
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie de carcasas/bases
Han
®
CGM-M
Tipo de accesorio
Conector glándula
Características técnicas
Par de apriete
≤12 Nm (取决于电缆和使用的密封插件)
Tamaño de llave
30
Temperatura de limitación
-40 ... +100 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
Tamaño
M25
Rango de sujeción
13 ... 18 mm
Anchura de una esquina a otra
33.5 mm
Propiedades del material
Material (conectores glándula)
黄铜
Material (junta)
NBR
Material (anillo de sujeción)
聚酰胺 (PA)
Superficie (accesorios)
镀镍
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
Sustancias de la Proposición California 65
有
Sustancias de la Proposición California 65
铅
镍
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 514B QCRV.E479780
CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
50,6 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
74122000
GTIN
5713140123793
eCl@ss
27.140.801,00
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts