配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5363
GROMMET 15-16MM
GROMMET 15-16MM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆出线密封圈
电缆连接(最呆宽度8mm)会提供额外的应力消除
夹持范围: 15 ... 16 mm
热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 09 00 000 5363
GROMMET 15-16MM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • アクセサリータイプ ケーブルエントリーシール
  • アクセサリーの説明 ケーブルタイでストレインリリーフの追加が可能 (最大幅 8 mm)
技術的特性
  • クランプ可能範囲 15 ... 16 mm
材質
  • 材質(アクセサリー) サーモプラスチック
  • カラー(アクセサリー)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 3.02 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 39269097
  • GTIN 5713140002746
  • eCl@ss 27,140,807.00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较