5
Tools
11
饰品
1
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Contactos
Eléctrico
09 32 000 6105
型号: 09 32 000 6105
Han HSC MALE CRIMP CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤40 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 2.5 mm²
AWG 14
注释
比较
新
Crimp Advisor
型号: 09 32 000 6105
Han HSC MALE CRIMP CONTACT
注释
比较
新
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Tools
11
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Contactos
Serie
Han
®
C
Tipo de contacto
Contacto de engaste
Versión
Método de terminación
Terminación de engaste
Tipo
Macho
Proceso de fabricación
Contactos girados
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
2,5 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 14
Corriente nominal
≤ 40 A
Resistencia de contacto
≤ 1 mΩ
Longitud de pelado del cable
9,5 mm
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Chapado en plata
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
25
Peso neto
2,2 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140048966
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Han® F+B
下载
Chapter Han® Q
下载
Chapter Han-Modular®
下载
Chapter Han-Com®