登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
Készülékcsatlakozás
Fali átvezetők
...
Fali átvezető adatpanelek
Industrial Ethernet
20 82 405 0001
型号: 20 82 405 0001
Keystone Patch panel, loaded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配线架
尺寸: 重点版
注释
比较
This item requires additional a termination block. Please select these under “Matching Products”.
型号: 20 82 405 0001
Keystone Patch panel, loaded
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
preLink®
Elem
Patch panel
Verzió
Méret
Keystone version
Rögzítés
In 19“ racks acc. to IEC/DIN EN 60 297-3-100 (DIN 41 494-1)
Csomag tartalma
24 preLink
®
RJ45 keystone jack
24 terminal modules for AWG 22 / 23
24 cable ties
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.22 ... 0.32 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 24 ... AWG 22
Átviteli jellemzők
Cat. 6 Class E
A
up to 500 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP20
Rezgésellenállás
5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Ütésállóság
5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Steel sheet
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
EN 45545-2
Jóváhagyások
DNV GL
PROFINET
Yes
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1,607.2 g
Származási ország
Czechia
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140135727
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
preLink Selection Guide
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling
下载
Linkek
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos