配套产品
配套产品
型号: 61 83 401 0246 00
Kit Q4/2 M 6qmm HCC
Kit Q4/2 M 6qmm HCC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
公头
注释
比较
型号: 61 83 401 0246 00
Kit Q4/2 M 6qmm HCC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Connector sets
Version
  • Gender 公头
  • Field of application 电源电缆
  • Pack contents
    飞线底座
    公插芯
    5个Han® C公插针
    密封插芯
    电缆紧固件
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 6 mm²
Material properties
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 81 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140274112
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408