M23
  • 良好的 EMC 特性
  • Data
  • Signal
  • Power
子类别
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 12x AWG 18
      16
    • 17x AWG 18
      16
    • 3x AWG 18 + 16x AWG 22
      16
    • 4x AWG 16 + 2x AWG 17
      4
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • M23
      52
    • 公头 弯式
      12
    • 公头 直式
      14
    • 母头 弯式
      12
    • 母头 直式
      14
  • 夹持范围
    Select a value Reset filter
    • 11 ... 17 mm
      9
    • 3 ... 7 mm
      5
    • 7 ... 12 mm
      12
  • 颜色(附件)
    Select a value Reset filter
    • 2
  • 测试电压U r.m.s.
    Select a value Reset filter
    • 4 kV
      10
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 60 V
      2
152 products (of 152)
1/6
比较
0
排序方式
Filters
0