配套产品
配套产品
型号: 09 16 000 9919
LP-ADAPTER Han DD Plus (2,4mm PCB)
LP-ADAPTER Han DD Plus (2,4mm PCB)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
用于Han DD®压接插芯
额定电流: ‌7.5 A
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 09 16 000 9919
LP-ADAPTER Han DD Plus (2,4mm PCB)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Zubehörtyp Leiterplattenadapter
  • Zubehörbeschreibung im Han DD® Crimpeinsatz
Ausführung
  • Geschlecht
    Stift
    Buchse
  • Hinweise
    für Leiterplatten bis 2,4 mm
    Kompatibel mit Han® DD Einsatz
    Kompatibel mit Han® DD Modulen
    Kompatibel mit Standard Gehäusen und rückwärtige Montage
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 7,5 A
  • Bemessungsspannung 250 V
  • Bemessungsstoßspannung 4 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 25
  • Nettogewicht 3,9 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140190641
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415