登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
21 40 220 0332 075
型号: 21 40 220 0332 075
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PUR PP 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 40 220 0332 075
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PUR PP 7.5m
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
Tipo de cable
cable 3x0,34mm/19 shld PUR
Conector 1
M12 OVERMOLD A-COD M 3P Push Pull
Identificación
Categoría
系统布线
Serie
圆形连接器 M12
Elemento
电缆组装
Especificaciones
预装一端
Conector 1
M12 A编码
公头 弯式
Tipo de cable
铜质电缆 (圆型)
Versión
Longitud de cable
7.5 m
Número de núcleos
3
Estructura de núcleo
3x 0.34 mm²
Blindaje
屏蔽
Número de contactos
3
Codificación
A编码
Tipo de bloqueo
PushPull
Características técnicas
Voltaje nominal
48 V AC
60 V DC
Temperatura de limitación
-50 ... +80 °C 已移动
-30 ... +80 °C 未移动
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Diámetro de cable
4.1 mm ± 0.2 mm
Radio de flexión mínimo
5x 电缆直径 (单次弯曲)
10x 电缆直径 (反复弯曲)
材料特性
Material (cable)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
70 g
País de origen
罗马尼亚
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140341456
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found