公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
型号: C2 13 200 0000 0059
M12 A-cod 3-pol rt /- f /- PUR 5.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0059
M12 A-cod 3-pol rt /- f /- PUR 5.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR
连接器1
M12 A-cod 3P Female Straight
标识
类别
Systeembekabeling
系列
Ronde connectoren M12
原件
Kabelmodules
规格
Voorgemonteerd aan één zijde
连接器1
M12 A-codering
Vrouwelijk Recht
Omgespoten
电缆类别
Koperkabel (rond)
电缆介绍
Halogeenvrij
版本
电缆长度
5 m
芯数
3
芯结构
3x 0,34 mm²
接线方式
Krimpaansluiting
屏蔽
Niet-afgeschermd
编码
A-codering
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
250 V
极限温度
-25 ... +80 °C verplaatst
-40 ... +80 °C niet-verplaatst
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 aangesloten toestand
电缆直径
4 mm
最小弯曲半径
10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
材料特性
材料(电缆)
PUR (polyurethaan)
颜色(电缆)
RAL 7021 (zwartgrijs)
RoHS
conform
ELV 状态
conform
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Niet ingesloten
REACH 附件 XIV 物质
Niet ingesloten
REACH SVHC 物质
Niet ingesloten
加州 65 号提案物质
Niet ingesloten
规格和认证
规格
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Vlamvertraging
UL / CSA
UL wordt voorbereid
认证
CE
商业数据
包装尺寸
2
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140522022
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found