公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
型号: C2 13 200 0000 0370
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 1.50m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0370
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PVC 1.50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
Cable LIYY 3 x 0,34mm² PVC
Złącze 1
M12 A-cod 3P Male Straight
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
Złącza okrągłe M12
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Złącze 1
M12 A-kodowany
Męski Prosty
Zalewane
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
1,5 m
Liczba rdzeni
3
Konstrukcja rdzenia
3x 0,34 mm²
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Ekranowanie
Nieekranowane
Kodowanie
A-kodowany
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
4 A
Napięcie znamionowe
250 V
Ograniczenie temperaturowe
-25 ... +80 °C Przesunięty
-40 ... +80 °C Nieprzesunięty
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 stan połączenia
Średnica przewodu
4,5 mm
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
RAL 7040 (szary okienny)
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA
UL 正在准备当中
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
2
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713141013147
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855