配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0197
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 10.00m
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 10.00m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0197
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 10.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria 系统布线
  • Série 圆形连接器 M12
  • Elemento 电缆组装
  • Especificação 两端预接
  • Conector 1
    M12 A编码
    公头 直式
    一体成型
  • Conector 2
    M12 A编码
    母头 直式
    一体成型
  • Tipo de cabo 铜质电缆 (圆型)
  • Descrição do cabo 无卤素
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Número de núcleos 3
  • Estrutura central 3x 0.34 mm²
  • Método de terminação 压接针
  • Blindagem 无屏蔽
  • Codificação A编码
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal 250 V
  • Limitação de temperatura
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Diâmetro do cabo 4 mm
  • Raio de curvatura mínima
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (聚氨酯)
  • Cor (cabo) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia 不包含
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 2
  • País de origem 德国
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140950344
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604