Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: C2 13 200 0000 0151
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 8.70m
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 8.70m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 8.7 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: C2 13 200 0000 0151
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 8.70m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 Sistem kablajı
  • 系列 Yuvarlak konnektörler M12
  • 原件 Kablo takımları
  • 规格 Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • 连接器1
    M12 A-Kodlu
    Erkek Düz
    Çoklu kalıplanmış
  • 连接器2
    M12 A-Kodlu
    Dişi Düz
    Çoklu kalıplanmış
  • 电缆类别 Bakır kablo (yuvarlak)
版本
  • 电缆长度 8,7 m
  • 芯数 3
  • 芯结构 3x 0,34 mm²
  • 接线方式 Krimp sonlandırma
  • 屏蔽 Ekransız
  • 编码 A-Kodlu
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 250 V
  • 极限温度
    -25 ... +80 °C taşındı
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • 电缆直径 4,5 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) RAL 7040 (window gri)
  • RoHS uyumlu
  • ELV 状态 uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 İçermez
  • REACH 附件 XIV 物质 İçermez
  • REACH SVHC 物质 İçermez
  • 加州 65 号提案物质 İçermez
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Alev geciktirme
  • UL / CSA UL hazırlık aşamasında
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 原产国 Almanya
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140950801
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın