配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
型号: 21 34 787 5474 015
M12 A-cod 4-Pol st/st m/f PUR shld. 1,5
M12 A-cod 4-Pol st/st m/f PUR shld. 1,5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 787 5474 015
M12 A-cod 4-Pol st/st m/f PUR shld. 1,5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ 系统布线
  • 製品シリーズ 圆形连接器 M12
  • エレメント 电缆组装
  • 仕様 两端预接
  • コネクタ 1
    M12 A编码
    公头 直式
  • コネクタ 2
    M12 A编码
    母头 直式
  • ケーブルタイプ 铜质电缆 (圆型)
バージョン
  • ケーブル長さ 1.5 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x 0.34 mm²
  • シールド 屏蔽
  • コーディング A编码
技術的特性
  • 使用温度範囲 -25 ... +80 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (聚氨酯)
  • カラー(ケーブル) 黑色
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 87.6 g
  • 原産国 捷克
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140264458
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604