公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
型号: C2 13 200 0000 0050
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 1.50m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0050
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 1.50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
连接器1
M12 A-cod 4P Female Angled 0°
标识
类别
System cabling
系列
Circular connectors M12
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on one side
连接器1
M12 A-coding
Female Angled
Overmoulded
电缆类别
Copper cable (round)
电缆介绍
Halogen-free
版本
电缆长度
1.5 m
芯数
4
芯结构
4x 0.34 mm²
接线方式
Crimp termination
屏蔽
Unshielded
编码
A-coding
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
250 V
极限温度
-25 ... +80 °C moved
-40 ... +80 °C unmoved
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
电缆直径
4.2 mm
最小弯曲半径
10x Cable diameter (repeated bending)
5x Cable diameter (singular bending)
材料特性
材料(电缆)
PUR (polyurethane)
颜色(电缆)
RAL 7021 (black grey)
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
规格和认证
规格
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Flame retardancy
UL / CSA
UL in preparation
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140521919
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found