公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 0657
型号: 97 00 000 0657
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PPi PVC 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0657
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PPi PVC 5.0m
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
Tipo de cable
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
Conector 1
M12 PPi A-cod 4p an/- m/- for 0° mating
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado en un lado
Conector 1
M12 Codificación A
Macho En ángulo
Premoldeado
Inner PushPull
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
5 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x 0.34 mm²
Método de terminación
Terminación ponchable
Blindaje
无屏蔽
Número de contactos
4
Codificación
Codificación A
Características técnicas
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
250 V
Temperatura de limitación
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Diámetro de cable
4.9 mm
Radio de flexión mínimo
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la Proposición California 65
不包含
Especificaciones y homologaciones
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604