公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 0647
型号: 97 00 000 0647
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PPi PUR 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0647
M12 A-cod 4-pol st/- f/- PPi PUR 2.0m
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
케이블 유형
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
커넥터 1
M12 PP outer straight female 4-pole OM u
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
요소
케이블 어셈블리
사양
한방향 사전 조립방식
커넥터 1
M12 A-코딩
암형 직선형
오버몰딩
Outer PushPull
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
케이블 설명
할로겐프리
버전
케이블 길이
2 m
코어 개수
4
코어 구조
4x 0.34 mm²
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
차폐형
비차폐
컨택트핀 개수
4
코딩
A-코딩
기술적 특성
정격 전류
4 A
정격 전압
250 V
제한 온도
-25 ... +80 °C 이동됨
-40 ... +80 °C 움직이지 않음
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65 / IP67 체결 조건
케이블 직경
4.2 mm
최소 굽힘 반경
10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
컬러 (케이블)
RAL 7021 (진회색)
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
상세명세 및 승인
승인규격
CE
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
독일
유럽 관세 번호
85444290
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604