配套产品
配套产品
型号: 21 33 560 0421 050
M12 A-cod 4-pol st/-f/-PUR PPi 5m
M12 A-cod 4-pol st/-f/-PUR PPi 5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 33 560 0421 050
M12 A-cod 4-pol st/-f/-PUR PPi 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    连接器1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 针数 4
  • 编码 A编码
技术参数
  • 额定电压
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140304093
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • UNSPSC 24.0 26121604