配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0101
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PVC 7.50m
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PVC 7.50m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0101
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PVC 7.50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
Identificazione
  • Categoria 系统布线
  • Serie 圆形连接器 M12
  • Elemento 电缆组装
  • Specifiche 预装一端
  • Connettore 1
    M12 A编码
    母头 直式
    一体成型
  • Tipo di cavo 铜质电缆 (圆型)
Versione
  • Lunghezza del cavo 7.5 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x 0.34 mm²
  • Collegamento 压接针
  • Schermo 无屏蔽
  • Codifica A编码
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio 250 V
  • Temperatura massima
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Diametro del cavo 4.9 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) RAL 7040(窗灰色)
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Peso netto 290 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140518490
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604