登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
型号: C2 13 200 0000 0417
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PVC 1.50m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0417
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PVC 1.50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
Connector 1
M12 A-cod 4P Male Straight
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Circulära kontaktdon M12
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på en sida
Kontaktdon 1
M12 A-kodning
Hane Rak
Övergjuten
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
1,5 m
Antal kärnor
4
Ledarstruktur
4x 0,34 mm²
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Skärmning
Oskärmad
Kodning
A-kodning
Tekniska egenskaper
Märkström
4 A
Märkspänning
250 V
Begränsande temperatur
-25 ... +80 °C flyttad
-40 ... +80 °C orörd
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
Kabeldiameter
4,9 mm
Materialprestanda
Material (kabel)
PVC
Färg (kabel)
RAL 7040 (fönstergrå)
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Flamsäkerhet
UL / CSA
UL i förberedelse
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
2
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713141063487
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855