登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
M12
21 40 202 0442 050
型号: 21 40 202 0442 050
M12 A-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Długość kabla: 5 m
注释
比较
型号: 21 40 202 0442 050
M12 A-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 5.0m
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
Kabeltyp
cable 4x0,34mm/19 shld PUR
Złącze 1
M12 OVERMOLD A-COD M 4P Push Pull
Złącze 2
M12 OVERMOLD A-COD M 4P Push Pull
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
Złącza okrągłe M12
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
M12 A-kodowany
Męski Prosty
Złącze 2
M12 A-kodowany
Męski Prosty
Wersja
Długość kabla
5 m
Liczba rdzeni
4
Konstrukcja rdzenia
4x 0,34 mm²
Ekranowanie
Ekranowane
Liczba kontaktów
4
Kodowanie
A-kodowany
Typ blokowania
PushPull
Charakterystyka techniczna
Napięcie znamionowe
48 V AC
60 V DC
Ograniczenie temperaturowe
-50 ... +80 °C Przesunięty
-30 ... +80 °C Nieprzesunięty
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 stan połączenia
Średnica przewodu
4,4 mm ± 0,2 mm
Minimalny promień gięcia
5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (poliuretan)
Kolor (kabel)
Czarny
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
222 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140284937
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found