公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
型号: C2 13 200 0000 0158
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 1.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0158
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 1.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
连接器1
M12 A-cod 5P Male Straight
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
einseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
M12 A-Kodierung
Stift gerade
umspritzt
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung
halogenfrei
Ausführung
Kabellänge
1 m
Anzahl der Adern
5
Adernaufbau
5x 0,34 mm²
Anschlussart
Crimpanschluss
Schirmung
ungeschirmt
Kodierung
A-Kodierung
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
4 A
Bemessungsspannung
60 V
Grenztemperatur
-25 ... +80 °C bewegt
-40 ... +80 °C unbewegt
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Kabeldurchmesser
4,5 mm
Minimaler Biegeradius
10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel
RAL 7021 (schwarzgrau)
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Flammenwidrigkeit
UL / CSA
UL in Vorbereitung
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
2
Nettogewicht
41,25 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140950733
eCl@ss
27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found