配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0410
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 2.50m
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 2.50m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 2.5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0410
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 2.50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Apa Egyenes
    Fröccsöntött
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása Halogénmentes
Verzió
  • Kábelhossz 2,5 m
  • Kábel erek száma 5
  • Magfelépítés 5 x 0,34 mm²
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Árnyékolás Nem árnyékolt
  • Kódolás A-kódolás
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség 60 V
  • Hőmérséklet korlátozás
    -25 ... +80 °C mozgatott
    -40 ... +80 °C stabil
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Kábel átmérője 4,5 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
    5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) RAL 7021 (feketésszürke)
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Lángállóság
  • UL / CSA UL előkészületben
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713141058131
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较