公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 40 200 0552 005
型号: 21 40 200 0552 005
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PUR PP 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 40 200 0552 005
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PUR PP 0.5m
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
Tipo de cabo
cable 5x0,34mm/19 shld PUR
Conector 1
M12 OVERMOLD A-COD M 5P Push Pull
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em um lado
Conector 1
M12 Codificação A
Macho Reto
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
0,5 m
Número de núcleos
5
Estrutura central
5x 0,34 mm²
Blindagem
Blindado
Número de Pólos
5
Codificação
Codificação A
Tipo de trava
PushPull
Características técnicas
Tensão Nominal
48 V AC
60 V DC
Limitação de temperatura
-50 ... +80 °C movido
-30 ... +80 °C não movido
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 / IP67 condição conectada
Diâmetro do cabo
4,7 mm ± 0,2 mm
Raio de curvatura mínima
5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (poliuretano)
Cor (cabo)
Preto
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
有
Substâncias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
有
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
铅
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
72 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140341760
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found