配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0210
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 3.00m
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 3.00m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0210
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 3.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Apa Egyenes
    Fröccsöntött
  • 2. csatlakozó
    M12 A-kódolás
    Anya Egyenes
    Fröccsöntött
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása Halogénmentes
Verzió
  • Kábelhossz 3 m
  • Kábel erek száma 5
  • Magfelépítés 5 x 0,34 mm²
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Árnyékolás Nem árnyékolt
  • Kódolás A-kódolás
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség 60 V
  • Hőmérséklet korlátozás
    -25 ... +80 °C mozgatott
    -40 ... +80 °C stabil
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Kábel átmérője 4,5 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
    5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) RAL 7021 (feketésszürke)
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Lángállóság
  • UL / CSA UL előkészületben
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Nettó tömeg 110 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140950214
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604