myHARTING Login
コンフィギュレータ
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
該当データなし
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
部品番号: C2 13 200 0000 0012
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PVC 10.00m
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 10 m
ノート
Compare
部品番号: C2 13 200 0000 0012
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PVC 10.00m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
Connector 1
M12 A-cod 5P Male Straight
Connector 2
M12 A-cod 5P Female Straight
Identification
Category
システムケーブル
Series
丸型コネクタ M12
Element
ケーブルアセンブリ
Specification
両端組立て済み
Connector 1
M12 Aコード
オス ストレート型
オーバーモールド
Connector 2
M12 Aコード
メス ストレート型
オーバーモールド
Type of cable
銅ケーブル (丸型)
Version
Cable length
10 m
Number of cores
5
Core structure
5x 0.34 mm²
Termination method
クリンプ端子
Shielding
シールドなし
Coding
Aコード
Technical characteristics
Rated current
4 A
Rated voltage
60 V
Limiting temperature
-25 ... +80 °C 変動
-40 ... +80 °C 固定
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65 / IP67 嵌合状態
Cable diameter
5.3 mm
材質
材質 (ケーブル)
PVC
カラー(ケーブル)
RAL 7040(ウインドウグレー)
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
仕様
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 難燃性
UL / CSA
UL規格対応準備中
認証
CE
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
ドイツ
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140512894
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (チェコ語)
PDF (デンマーク語)
PDF (ドイツ語)
PDF (Spanish_MX)
PDF (フランス語)
PDF (スペイン語)
PDF (英語)
PDF (オランダ)
PDF (イタリア語)
PDF (日本語)
PDF (韓国語)
PDF (ポーランド語)
PDF (トルコ語 )
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (スウェーデン語)
PDF (中国語(簡体字))
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare