Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
设备端 / 面板馈通
1
Parça numarası: 21 34 750 0838 200
M12 A-cod 8-pol st/- f/ shld. PUR 20m
M12 A-cod 8-pol st/- f/ shld. PUR 20m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 20 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 34 750 0838 200
M12 A-cod 8-pol st/- f/ shld. PUR 20m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
设备端 / 面板馈通
1
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 A-Kodlu
    Dişi Düz
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 20 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 8x 0,25 mm²
  • Koruma Ekranlı
  • Kodlama A-Kodlu
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +80 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Siyah
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1.228 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140239135
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın